Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M 4K+25 RGB pure laser projector 25,300 lumens, 4K UHD+, 3DLP, RGB pure laser projector
Christie

M 4K+25 RGB pure laser projector 25,300 lumens, 4K UHD+, 3DLP, RGB pure laser projector

Google-Übersetzung,

Der Christie® M 4K+25 RGB Pure Laserprojektor interpretiert das robuste und zuverlässige Arbeitstier der M-Serie neu und bietet innovative, hochmoderne RGB Pure Lasertechnologie, 4K UHD+ Auflösung mit unserer neuesten TruLife+™ Elektronik, elektronischer Farbkonvergenz (ECC) und einem intelligenten Linsensystem (ILS1), das mit den Objektiven unserer Vorgängermodelle der M-, J- und Crimson-Serie kompatibel ist. Mit 25.300 Lumen und einem unglaublich kompakten Formfaktor markiert der vielseitige M 4K+25 RGB einen neuen Höhepunkt der Perfektion unserer 3DLP® RGB Pure Laserprojektionstechnologie. Der M 4K+25 RGB ist nicht nur leise, sondern bietet auch die doppelte Helligkeit, die doppelte Farbwiedergabe und die vierfache Auflösung im Vergleich zu unserem Vorgängermodell der M-Serie.

Unsere TruLife+™-Elektronik bietet umfassende Videoverarbeitung und macht die optionale Kartenplattform überflüssig. Sie erhalten sofort alle benötigten Anschlüsse ohne zusätzliche Kosten. Diese zukunftsweisende, hochmoderne Elektronikplattform verfügt über unsere elektronische Farbkonvergenz (ECC) für eine einfache Bedienung. Egal, ob Ihr M 4K25 RGB an der Decke oder an einem Gerüst montiert ist, Sie können Rot, Grün und Blau individuell mit der Fernbedienung digital einstellen – so müssen Sie nie wieder auf eine Leiter steigen, um Ihre Farbkonvergenz anzupassen.

Unsere ILS1-Objektivsuite erleichtert Ihnen das Leben, wenn Ihr Projektor an der Decke montiert oder an einem Gerüst aufgehängt ist, und bietet motorisierten Zoom und Fokus sowie horizontalen und vertikalen Versatz per Fernbedienung.

Unsere proprietäre Precision Pixel-Shifting-Technologie arbeitet mit deutlich höheren Bildraten und ermöglicht sowohl 2D- als auch 3D-Formate in 4K UHD+-Auflösung mit bis zu 120 Hz. Dadurch werden typische Artefakte, die bei anderen Pixel-Shifting-Technologien mit niedrigeren Bildraten auftreten, reduziert oder eliminiert. Der M 4K+25 RGB verfügt über unsere einzigartige integrierte Benutzeroberfläche mit einem Vollfarb-LCD-Bildschirm, auf dem Sie die Eingangssignal-Vorschaubilder und den Projektorzustand auf einen Blick erkennen können. Zusätzlich können Sie über die Ethernet-Weboberfläche auf alle Projektormenüs und -steuerungen zugreifen. Dies ermöglicht die Echtzeitanpassung und -überwachung jedes Projektors in Ihrem Netzwerk.


Warum sollten Sie sich für die M 4K RGB-Serie entscheiden?

  • Unglaublicher Formfaktor: Der kleinste, leichteste, vollständig omnidirektionale 3DLP® RGB Pure Laserprojektor. Mit seinem marktführenden Formfaktor wiegt der Christie M 4K+25 nur 41,7 kg und passt in denselben Montagekäfig wie die ursprüngliche M-Serie, was zusätzliche Kosten spart.
  • TruLife+ All-in-Elektronik: Keine zusätzlichen Eingangskarten nötig. Alle benötigten Anschlüsse sind integriert und gehen nie wieder verloren. Dank der All-in-Konnektivität von TruLife+ können Sie die Eingänge jederzeit und überall wechseln.
  • LiteLOC : Unsere proprietäre LiteLOC-Technologie kann die Helligkeit Ihres Projektors im Laufe der Zeit bei höheren Umgebungstemperaturen und feuchterer Umgebung automatisch regeln, um sicherzustellen, dass Ihre Präsentation genauso gut ist wie am ersten Tag.
  • Doppelte Farbe: Rec. 2020-Farben reproduzieren realistischere Farben und erreichen eine perfekte Markenfarbübereinstimmung mit ca. 98 % des Rec. 2020-Farbraums. Auch die Farbwiedergabe von Rec. 709- und DCI-P3-Inhalten kann verbessert werden.
  • Leiser Betrieb: 46,7 dBA im Standardmodus.
  • Integrierte Benutzeroberfläche: Unsere integrierte Benutzeroberfläche mit Vollfarb-LCD ermöglicht Ihnen die Anzeige von Miniaturansichten der Eingangssignale und des Projektorzustands auf einen Blick.
  • Web-Benutzeroberfläche: Greifen Sie über unsere Ethernet-Weboberfläche auf alle Projektormenüs und -steuerungen zu, um Anpassungen in Echtzeit vorzunehmen und jeden Projektor in Ihrem Netzwerk zu überwachen.
  • Verwaltung mehrerer Projektoren: Die Christie Conductor-Software überwacht und steuert bis zu 256 Projektoren und kann kostenlos heruntergeladen werden.
  • Omnidirektional, vielseitig und robust: Der M 4K+25 RGB funktioniert in jeder Ausrichtung und bietet so unbegrenzte Flexibilität bei der Installation.
  • Verwenden Sie Ihre Objektive wieder: Kompatibel mit den Originalobjektiven der M-Serie, J- und Crimson-Serie für zusätzliche Kosteneinsparungen.
  • Doppelspannungsbetrieb: Betrieb zwischen 200–240 VAC bei voller Helligkeit oder 100–120 VAC bei halber Helligkeit, was die Lebensdauer des laseroptischen Systems (LOS) effektiv verdoppelt.
  • 4K UHD+-Auflösung: Volle Auflösung von 3840 x 2400 Pixeln für scharfe Details auf dem Bildschirm.
  • Vor Ort austauschbare RGB-Laserlichtquelle für einfache Wartung und Austausch
  • Aufrüstbarkeit der Mirage-Option
Spezifikation
  • ISO lumens: 25,300

    ANSI lumens: 22,500

    Contrast ratio: 2200:1 contrast ratio (On-off), 4900:1 with optional HC Lenses*

    Display type: Dust-sealed 3DLP® (0.96")

    Resolution: 4K UHD+ (3840 x 2400)

    Illumination type: Solid state pure RGB laser optical system

Technische Spezifikation
  • Referenznummerm-4kplus25-rgb-laser-projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeM 4K RGB Series projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit