Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
    Christie

    Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination

    Google-Übersetzung,

    Eine Leistung, die kein anderer Laser-Phosphor-Projektor erreicht.

    Mit ihrer einzigartigen dualen Beleuchtungsquelle erzeugt die Christie Sapphire ® 4K40-RGBH ein breiteres Lichtspektrum und damit die atemberaubende Farbwiedergabe, auf die ProAV gewartet hat.

    Sapphire besticht durch die Schönheit der P3-Farben, die Leistung von 40.950 Lumen und die Klarheit der nativen 4K-Auflösung und liefert damit eine herausragende Performance, die Ihr Publikum begeistern wird.

    Erleuchte jeden Bildschirm, jede Bühne, jede Attraktion

    Sapphire wurde für alle 2D-Anwendungen und alle aktiven und passiven 3D-Formate entwickelt. Es ist mit allen Bildschirmtypen kompatibel und ermöglicht optimale Sicht auf Standardleinwänden, Rückprojektionsflächen und 3D-Projektoren.

    Die Konnektivität, die Sie benötigen.

    Alle benötigten Anschlüsse sind in unserer neuesten TruLife+™-Elektronik integriert: Vier 12G-SDI-Eingänge mit BNC-Anschlüssen in voller Größe, vier DisplayPort-Anschlüsse, drei HDMI-Anschlüsse und mehr.

    Brillante, immersive 3D-Erlebnisse

    Die optionale Infitec® - Farbkamm-3D-Lösung von Sapphire für Dark Rides, andere medienbasierte Attraktionen und Visualisierungswände bietet eine bessere Lichtausbeute und einen breiteren Farbraum als herkömmliche Laser-Phosphor- und lampenbasierte Projektoren und sorgt so für ein helleres, satteres und lebensechteres 3D-Erlebnis.

    Spezifikation
    • Brightness: 40,950 ISO lumens* | 36,400 ANSI lumens

      Contrast Ratio: 2000:1 On/Off | 4500:1 On/Off with high contrast lens

      Display Type: Dust-sealed 3DLP (1.38")

      Resolution: 4K (4096 x 2160)

      Illumination type: Solid-state RGB pure laser with dual laser phosphor system

      Illumination performance (hrs.): RGB laser: 25,000 hours to 50% brightness | Laser phosphor: 20,000 hours to 50% brightness

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersapphire-4k40-rgbh-laser-projector
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeSapphire 4K40-RGBH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameVideo projectors
    • UNSPSCCode45111616
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit