Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point

Cisco Catalyst 9136 Series Access Point

4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Access Points der Cisco Catalyst 9136-Serie sind die nächste Generation von Unternehmens-Access Points, die das neue 6-GHz-Band für Wi-Fi unterstützen. Sie sind belastbar, sicher und intelligent.

Die Wi-Fi 6E-kompatible Catalyst 9136-Serie nutzt die 6-GHz-Banderweiterung, um ein Netzwerk zu schaffen, das zuverlässiger und sicherer ist, mit höherem Durchsatz, mehr Kapazität und weniger Geräteinterferenzen. Die Access Points sind mit zwei 4x4-Funkgeräten und einem 8x8-Funkgerät ausgestattet und bieten zahlreiche Funktionen.

Die Wi-Fi 6E-Technologie erweitert Wi-Fi 6 auf das 6-GHz-Spektrum und sorgt so für höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten und gleichzeitig für mehr Sicherheit im Netzwerk. Da Apps für die Erledigung ihrer Arbeit immer wichtiger werden, benötigen Kunden einen uneingeschränkten Zugriff darauf. Wi-Fi 6E bietet diesen direkten Zugriff.

Wi-Fi 6E-Funktionen:

● Die Netzwerkgeschwindigkeit steigt durch das neue 6-GHz-Spektrum und zusätzliche Bandbreite.

● Ein neuer Standard für Zuverlässigkeit und Vorhersehbarkeit von Verbindungen, der die Lücke zwischen drahtlosen und kabelgebundenen Verbindungen verringert. Wi-Fi 6E-Geräte müssen nicht dasselbe Spektrum mit Geräten teilen, die nicht Wi-Fi 6E-kompatibel sind, und verfügen über ein zusätzliches störungsfreies Spektrum von 1,2 GHz.

● Höhere Netzwerksicherheit als je zuvor durch obligatorische WPA3-Sicherheit.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercisco-catalyst-9136-series-access-point
  • ProduktfamilieNetworking
  • ProduktgruppeAccess Networking
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000816
  • ETIM-NameWLAN access point
  • UNSPSCNameNetwork security equipment
  • UNSPSCCode432225
  • Klassifizierung27 21 33
  • Format2014TitelData Communications Wireless Access Points
  • OmniClassNummer23-37 13 00
  • OmniClassTitelInformation Technology Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security