Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cisco Catalyst 9400 Series Switch
Cisco Catalyst 9400 Series Switch
Cisco Catalyst 9400 Series Switch

    Cisco Catalyst 9400 Series Switch

    Google-Übersetzung,

    Entwickelt für Sicherheit, IoT, Mobilität und Cloud

    Die Switches der Cisco® Catalyst® 9400-Serie sind Ciscos führende modulare Enterprise Access Switching-Plattform und als Teil der Catalyst 9000-Familie darauf ausgelegt, Ihr Netzwerk so zu transformieren, dass es eine hybride Welt bewältigen kann, in der sich der Arbeitsplatz überall befindet, Endpunkte alles sein können und Anwendungen gehostet werden überall. Die Catalyst 9400-Serie, einschließlich der neuen Catalyst 9400 SUP-2/2XL-Supervisor- und Linecards, prägt weiterhin die Zukunft mit kontinuierlichen Innovationen, die Ihnen dabei helfen, Verbindungen neu zu gestalten, die Sicherheit zu erhöhen und das Erlebnis für Ihre großen und kleinen Hybrid-Mitarbeiter neu zu definieren.

    Fortgeschrittene anhaltende Sicherheitsbedrohungen, das exponentielle Wachstum von IoT-Geräten (Internet of Things), Mobilität überall und die Einführung der Cloud erfordern eine Netzwerkstruktur, die fortschrittliche Hardware- und Softwareinnovationen integriert, um Kundennetzwerke zu automatisieren, zu sichern und zu vereinfachen. Das Ziel dieser Netzwerkstruktur besteht darin, durch die Beschleunigung der Einführung von Unternehmensdiensten ein Wachstum des Kundenumsatzes zu ermöglichen.

    Die Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA) mit Software-Defined Access (SD-Access) ist die Netzwerkstruktur, die Unternehmen antreibt. Cisco DNA ist eine offene und erweiterbare, softwaregesteuerte Architektur, die den Betrieb Ihres Unternehmensnetzwerks beschleunigt und vereinfacht. Die programmierbare Architektur befreit Ihre IT-Mitarbeiter von zeitaufwändigen, sich wiederholenden Netzwerkkonfigurationsaufgaben, sodass sie sich stattdessen auf Innovationen konzentrieren können, die Ihr Unternehmen positiv verändern. SD-Access ermöglicht eine richtlinienbasierte Automatisierung vom Edge bis zur Cloud mit grundlegenden Funktionen. Diese beinhalten:

    ● Vereinfachte Gerätebereitstellung

    ● Einheitliche Verwaltung von kabelgebundenen und kabellosen Netzwerken

    ● Netzwerkvirtualisierung und -segmentierung

    ● Gruppenbasierte Richtlinien

    ● Kontextbasierte Analysen

    Die Switches der Cisco Catalyst® 9400-Serie sind Ciscos führende modulare Enterprise-Switching-Zugriffs-, Verteilungs- und Kernplattform für Sicherheit, IoT und Cloud. Diese Switches bilden den Grundbaustein für SD-Access – Ciscos führende Unternehmensarchitektur. Die Plattform bietet beispiellosen Investitionsschutz mit einer Gehäusearchitektur, die bis zu 9 Tbit/s Systembandbreite und unübertroffene Stromversorgung mit hochdichtem IEEE 802.3bt PoE (60 W und 90 W) unterstützt. Redundanz ist mittlerweile im gesamten Portfolio von entscheidender Bedeutung. Der Catalyst 9400 bietet hochmoderne Hochverfügbarkeit (HA) mit Funktionen wie Cisco StackWise® Virtual-Technologie mit In-Service-Software-Upgrade (ISSU), SSO/NSF, Uplink-Ausfallsicherheit, N+1/N+N Redundanz für Netzteile. Die Plattform ist für Unternehmen optimiert und verfügt über ein innovatives Design mit zwei wartungsfähigen Lüftereinsätzen, einen Luftstrom von Seite zu Seite und ist mit einer Tiefe von ca. 16 Zoll schrankfreundlich. Ein einzelnes System kann bis zu 384 Zugangsports mit 10G-, 5G- und 2,5G-Multigigabit-Kupfer-, 1G-Kupfer-, Cisco UPOE® +-, Cisco UPOE- und PoE+-Optionen sowie bis zu 384 Ports mit 10G-Glasfaser- und 1G-Glasfaser-Optionen skalieren. Die Verfügbarkeit von 1/10-G-Glasfaserports erleichtert die Aggregation bestehender Festzugriffs-Switches mit kleinem Formfaktor. Die Hinzufügung der neuen SUP-2/2XL-Supervisoren ermöglicht einen einzigartigen Investitionsschutz durch die 100G-Uplink-Konnektivitätsoption, die im Kern zu einer beliebten Alternative zu 40G wird. Die Plattform unterstützt außerdem erweiterte Routing- und Infrastrukturdienste, SD-Zugriffsfunktionen und Netzwerksystemvirtualisierung. Diese Funktionen ermöglichen die optionale Platzierung der Plattform in den Kern- und Aggregationsschichten kleiner bis mittelgroßer Campusumgebungen.

    Spezifikation
    • Product highlights

      ● The Cisco Unified Access Data Plane (UADP) 3.0sec ASIC on C9400X-SUP-2XL, C9400X-SUP-2 and Cisco Unified Access Data Plane (UADP) 2.0 ASIC on C9400-SUP-1/1XL/1XL-Y is ready for next- generation technologies with its programmable pipeline, microengine capabilities, and template-based configurable allocation of Layer 2, Layer 3, forwarding, Access Control List (ACL), and Quality of Service (QoS) entries

      ● Intel 2.4-GHz x86 with up to 960 GB of SATA SSD local storage for container-based application hosting

      ● Up to 4 non-blocking 100/40 Gigabit Ethernet uplinks and up to 4 non-blocking 25/10 Gigabit Ethernet uplinks on Supervisor-2/2XL

      ● Up to 2 non-blocking 25 Gigabit Ethernet uplinks on Supervisor-1XL-Y

      ● Up to 2 non-blocking 40 Gigabit Ethernet uplinks (Quad Small Form-Factor Pluggable [QSFP]) and up to 8 non-blocking 10 Gigabit Ethernet uplinks (SFP+) on Supervisor-1/1XL/1XL-Y

      ● 384 ports of non-blocking 10/100/1000M RJ-45 ports

      ● 392 ports of non-blocking 1 Gigabit Ethernet Fiber (SFP) ports (Sup1/1XL/XL-Y). 384 ports of non- blocking 1Gigabit Ethernet Fiber (SFP) ports (SUP2/2XL)

      ● 392 ports of non-blocking 10 Gigabit Ethernet SFP+ ports (8 uplinks plus 384 10G line card ports) (Sup1/1XL/XL-Y); 388 ports of non-blocking 10 Gigabit Ethernet SFP+ ports (4 uplinks plus 384 10G line cards ports) (SUP2/2XL)

      ● 384 ports of non-blocking 10G/5G mGig RJ-45 ports

      ● Cisco UPOE®+ (90 W) capabilities on 384 ports

      ● Cisco UPOE (60W)/PoE+ (30W) capabilities on 384 ports simultaneously

      ● Line rate hardware-based Flexible NetFlow (FNF) delivering flow collection up to 384,000 flows

      ● IPv6 support in hardware, providing wire rate forwarding for IPv6 networks

      ● Dual-stack support for IPv4 and IPv6 and dynamic hardware forwarding table allocations for ease of IPv4-to-IPv6 migration

      ● Scalable routing (IPv4, IPv6, and multicast) tables and Layer 2 tables

      ● Open Cisco IOS® XE: This modern operating system for the enterprise provides support for model-driven programmability, on-box Python scripting, streaming telemetry, container-based application hosting and patching for critical bug fixes. The OS also has built-in defenses to protect against runtime attacks

      ● End-to-end visualization of the path from campus/branch to clouds/DC with Cisco ThousandEyes Network and Application Synthetics (included with Cisco DNA Advantage licenses)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercisco-catalyst-9400-series-switch
    • ProduktfamilieNetworking
    • ProduktgruppeData Center and Cloud Networking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000734
    • ETIM-NameNetwork switch
    • UNSPSCNameNetwork security equipment
    • UNSPSCCode432225
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_52_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNetwork switches
    • OmniClassNummer23-37 13 00
    • OmniClassTitelInformation Technology Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security