Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro

    Cisco Ceiling Microphone Pro

    Google-Übersetzung,

    Produktübersicht

    Das Cisco Ceiling Microphone Pro ist ein KI-adaptives Deckenmikrofon, das Remote-Teilnehmern einen natürlichen Hi-Fi-Klang ermöglicht und bei Verbindung mit Cisco-Videogeräten ein integriertes, ablenkungsfreies audiovisuelles Erlebnis unterstützt.

    Hochwertiges, ausgewogenes Audioerlebnis

    Es handelt sich um ein Audio-Peripheriegerät, das durch Beamforming mit acht adaptiven Strahlen eine gerichtete Sprachaufnahme ermöglicht. Diese fokussieren automatisch auf die aktiven Sprecher und blenden andere Bereiche des Besprechungsraums aus, um Hintergrundgeräusche und Nachhall effizient zu unterdrücken. Mit einem Radius von bis zu 3,5 Metern (11,5 Fuß) bietet das Deckenmikrofon eine effektive, hochwertige Audiolösung für verschiedene Besprechungsräume und große Mehrzweckräume. Es nutzt die umfangreichen visuellen Daten von Cisco-Kameras, um die Genauigkeit der Tonaufnahme kontinuierlich zu optimieren und nur dort zu fokussieren, wo der Ton herkommt.

    Das Ceiling Microphone Pro unterstützt präzises Kamera-Tracking und Multikamera-Szenarien und sorgt so für ein flüssiges und ansprechendes visuelles Erlebnis aus der Ferne. Das Mikrofon verfügt über integrierte Audio-Intelligenz und wird zusätzlich durch fortschrittliche Rauschunterdrückung, Mischung und intelligente KI-Verarbeitung des angeschlossenen Cisco-Videogeräts ergänzt, um Teilnehmern an Remote-Videokonferenzen einen klaren Klang zu bieten. Dank der umfassenden Integration mit Cisco-Videogeräten und Kameralösungen bilden diese zudem ein intelligentes Raum-Ökosystem, das Ihnen das ultimative Audio- und Videoerlebnis in Ihren Videokonferenzen ermöglicht, bei denen Distanz kein Hindernis mehr darstellt.

    Schneller einzurichten und einfacher zu verwalten

    Das Ceiling Microphone Pro lässt sich schneller einrichten als je zuvor. Es bietet berührungslose, automatische Positionierung für blitzschnelle Abstimmung und reduziert den Bereitstellungsaufwand für Ihre audiovisuellen und IT-Teams. Es bietet Komfort mit nur einem Kabel, indem es sich im Handumdrehen über IP mit dem Videosystem verbindet, externe DSP-Einheiten (Digital Signal Processing) überflüssig macht und mit mehreren Deckenmontageoptionen kompatibel ist.

    Durch die Bereitstellung einer einheitlichen Remote-Cloud-Geräteverwaltung und -Diagnose Ihrer Cisco-Videogeräte, IP-Mikrofone und anderer Peripheriegeräte in Control Hub können Ihre IT-Administratoren von der Einfachheit eines einzigen Verwaltungstools anstelle mehrerer Verwaltungs-Dashboards von Drittanbietern profitieren und Softwarelösungen für die Raumbereitstellung entwerfen.

    In Kombination mit sicherer Verschlüsselung und kontinuierlichen Funktionsupgrades trägt es dazu bei, die AV-Kosten und die Komplexität herkömmlicher Audiobereitstellungen zu reduzieren und gleichzeitig Ihre Investition in den Konferenzraum zu schützen.

    Flexibel und komfortabel für moderne und anpassungsfähige Arbeitsplatzgestaltungen

    Erhältlich in Arctic White oder Carbon Black, ist es ein diskretes und dennoch leistungsstarkes Audiogerät, das für beispiellose Flexibilität und Komfort entwickelt wurde und moderne Konferenzraumdesigns und anpassbare Arbeitsbereichslayouts unterstützt. Dank seines anpassungsfähigen Designs bietet es mehr Flexibilität bei der Änderung der Raumaufteilung und unterstützt flexible Räume.

    Das Ceiling Microphone Pro wurde entwickelt, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen und bietet gleichzeitig flexible Montagemöglichkeiten für eine Vielzahl gängiger Deckentypen. So erzielen Sie ein klares Erscheinungsbild – von mittelgroßen, alltäglichen Besprechungsräumen bis hin zu großen, teilbaren Räumen. Die unauffällige, unsichtbare Lösung bietet eine hervorragende, manipulationssichere Abdeckung für alltägliche Besprechungsräume und lässt sich automatisch mit anderen Ceiling Microphone Pros kombinieren, um in großen und Mehrzweckräumen ein herausragendes akustisches Erlebnis zu bieten.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCisco-Ceiling-Mic-Pro
    • ProduktfamilieVideo Conferencing
    • ProduktgruppeTelePresence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_10_21_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications systems
    • Klassifizierung27 41 16.29
    • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • OmniClassNummer23-37 00 00
    • OmniClassTitelInformation and Communication Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit