Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cisco Room Navigator- Table Version
Cisco Room Navigator- Table Version
Cisco Room Navigator- Table Version

    Cisco Room Navigator- Table Version

    Google-Übersetzung,

    Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz mit einfachen und intelligenten Erlebnissen und beseitigen Sie gleichzeitig die Reibungsverluste bei der Mitarbeiterreise.

    Das Webex Room Navigator-Touchpanel mit Tischständer ist ein speziell entwickelter Touch-Controller, der moderne Arbeitsplätze einfacher und bequemer macht, indem er sofortigen Zugriff auf Konferenzsteuerungen, intelligente Raumbuchungen, Raumsteuerungen und Ihre bevorzugten Arbeitsplatzanwendungen bietet.

    Produktübersicht

    Das Tisch-Standmodell von Webex Room Navigator ist ein 10-Zoll-Touch-Display, mit dem Sie Ihre Webex-Kollaborationsgeräte intuitiv steuern, die Verfügbarkeit von Arbeitsbereichen überprüfen und einen Besprechungsraum buchen, Raumperipheriegeräte steuern und Anwendungen von Drittanbietern zur Wegfindung und Raumnutzung ausführen können Reservierung, Digital Signage und andere Workspace Experience-Workflows.

    Dieses berührungsbasierte Gerät wurde entwickelt, um unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe zu schaffen und dabei zu helfen, die Nutzung Ihrer Räume für die Zusammenarbeit zu maximieren und gleichzeitig diese Erlebnisse auf eine skalierbare, sichere und einfach zu verwaltende Weise bereitzustellen.

    Webex Room Navigator für Tisch ist ein vielseitiges Gerät, das Bedienelemente, ein intuitives Display und Sensoren in einem eleganten Touchpanel vereint. Es kann entweder als Raumsteuergerät oder als Raumbuchungseinheit in Besprechungsräumen konfiguriert werden.

    Room Navigator ist ein Touchpanel, das den intuitiven Zugriff auf mehrere Systeme in Innenräumen ermöglicht, während die integrierten Sensoren der Steuereinheit für die Kontrolle und Optimierung der Umgebung sorgen. Es erleichtert die Verbindung, indem es sofortigen Zugriff auf Besprechungen, Kontakte, Verzeichnisse und Inhalte bietet. Mit dem Gerät können Konferenzsysteme gesteuert, Trennwände, Vorhänge und andere Raumperipheriegeräte bewegt, auf Arbeitsbereichsanwendungen von Drittanbietern zugegriffen und Raumbuchungsfunktionen bereitgestellt werden.

    Das Bediendisplay mit seinem ruhigen Erscheinungsbild und seiner Ästhetik präsentiert klare Oberflächen und feine Details für ein freundliches, zugängliches Erscheinungsbild. Es unterstützt zwei Positionen auf dem Tisch mit unterschiedlichen Betrachtungswinkeln, einschließlich einer 180-Grad-Drehung der Benutzeroberfläche, wenn das Gerät geneigt wird. Das Gerät passt sich problemlos an kleine bis große Konferenzräume und Gruppenräume an und ist mit einem abnehmbaren Fußständer ausgestattet, der eine einfache Demontage ermöglicht, das Kabel sicher verriegelt und eine Belastung der Anschlüsse vermeidet.

    Sie benötigen nur ein einziges Ethernet-Kabel, um das Gerät mit Strom zu versorgen und auf das Netzwerk zuzugreifen. Webex Room Navigator kann direkt mit einem Webex-Videogerät verbunden oder per Fernzugriff mit diesem gekoppelt werden, wenn es an ein PoE-Netzwerk angeschlossen ist.

    Spezifikation
    • Features and benefits

      Webex Room Navigator offers room intelligence in a box, bringing efficiency, usability and aesthetics to your workspaces. Recognized in the Red Dot Design Awards, this room panel delivers smooth integration with collaboration endpoints and third-party applications, unmatched room intelligence, and UI consistency in a cost-effective, scalable and simple way.

      It unlocks the best combination of user centric design, purpose-built hardware, native software and an open approach to integration out of the box to help you transform your physical workspaces.

      Webex Room Navigator is a competitive, feature-rich and highly flexible solution that can be used either as a room and conference control panel or a dedicated scheduling display, has a robust device management platform, and offers rich sensor data that supports creating a safer and optimized workspace environment. It can be configured to run third-party applications to help you protect your existing workspace management and room booking investments. With the Room Navigator, you can experience frictionless meetings, effortless space reservation, and streamlined room and device integrations.

      With the Webex approach to room controls and space reservation, you can significantly simplify your deployment, lower total cost of ownership and ease management efforts by leveraging a single vendor to provide platform agnostic video collaboration devices, the underlying meeting service, the room control hardware, and the associated room booking software solution.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercisco-webex-room-navigator-table
    • ProduktfamilieCollaboration Endpoints
    • ProduktgruppeCollaboration Peripherals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameVideoconferencing systems
    • UNSPSCCode45111902
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_10_21_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications systems
    • Klassifizierung27 41 16.29
    • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • OmniClassNummer23-37 00 00
    • OmniClassTitelInformation and Communication Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit