Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure

    Envisor Unit Attached HVAC Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Architektonische HLK-Abschirmungs- und Gehäusepaneele

    Verwandeln Sie unansehnliche technische Anlagen auf Dächern und am Boden mit Acrylicap® ABS – einem hochbeständigen, architektonischen Sichtschutzsystem von CityScapes. Die Acrylicap® ABS- Sichtschutzwände wurden entwickelt, um Außengeräte wie Klimaanlagen, Lüftungskanäle und technische Anlagen zu verdecken und vereinen geringes Gewicht mit hoher Stabilität und langfristiger Witterungsbeständigkeit.

    Diese Gehäusepaneele bestehen aus einem farblich abgestimmten ABS-Kern mit beidseitiger Acryllaminierung und sind korrosionsbeständig. Sie bieten maximalen UV-Schutz und eine hervorragende Farberhaltung ohne Verblassen oder Qualitätsverlust im Laufe der Zeit.

    Wichtigste Leistungsmerkmale

    • Keine Dachdurchdringung: Die am Gerät befestigten HLK- Gehäuseabdeckungen sind direkt mit dem Gerät oder dem Rahmen verbunden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Dachmembranen zu durchdringen, die Werksgarantien erhalten bleiben und potenzielle Leckagewege vermieden werden.
    • UV- und Wetterschutz: Eine doppelt laminierte, 0,187 Zoll dicke ABS-Platte mit Acrylbeschichtung bietet eine robuste Barriere für Dachbildschirme gegen UV-bedingte Zersetzung, Rissbildung und extreme Witterungseinflüsse.
    • Modulare Architekturabdeckung: Standardmäßige Siebpaneelbreiten von 45 Zoll mit Höhen von 35, 52 und 70 Zoll. Die ineinandergreifende Modulkonstruktion ermöglicht das vertikale Stapeln, um individuelle Siebhöhen für die Geräte zu erzielen.
    • Strukturelle Verstärkung: Hochbelastbare Aluminium-Tragschienen sind mechanisch an 52" und 70" großen Sichtschutzpaneelen vernietet, um eine erhöhte Windlastbeständigkeit und strukturelle Steifigkeit zu gewährleisten.
    • Leichtbau und Effizienz: Mit einem Gewicht von ca. 1,1 lbs/sq ft minimieren die Siebpaneele die Eigenlast auf Dächern und Bodenkonstruktionen und erleichtern gleichzeitig die Handhabung und Installation vor Ort.
    • Nahtlose BIM-Integration: Spezifizierbare modulare Sichtschutzelemente , die für die schnelle Platzierung in Revit, ArchiCAD und 3D-Architekturmodellen konzipiert sind.
    • BABAA-zertifiziert: Vollständig konform mit den Anforderungen des Build America, Buy America Act für Bundes- und öffentliche Projektspezifikationen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenvisor-unit-attached-hvac-enclosure
    • ProduktfamilieHVAC Enclosure
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • Klassifizierung05 58 16
    • Format2014TitelFormed Metal Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit