Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Munich Table
Classicon

Munich Table

4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Entworfen von Sauerbruch Hutton im Jahr 2011; - Moderne Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts verdient einen angemessenen Rahmen mit einem ebenso modernen Gebäude und seiner Ausstattung. Die Berliner Architekten Sauerbruch Hutton standen daher vor einer spannenden Herausforderung, als sie gebeten wurden, das Museum Brandhorst in München zu entwerfen. Der Auftrag für das 2009 eröffnete Museum umfasste die Gestaltung eines Esstisches für die Verwendung in der Cafeteria. In enger Zusammenarbeit mit den Architekten hat ClassiCon ihren Entwurf weiterentwickelt und den ursprünglichen Entwurf neu interpretiert. Dass die geradlinige Tischplatte mit ihren abgerundeten Ecken auf den schrägen Beinen schwebt, verleiht dem Tisch eine besondere Leichtigkeit. Zusammen mit Munich Chair und Munich Armchair entsteht ein harmonisches Ensemble für den Einsatz im öffentlichen oder privaten Bereich. Rahmen aus Massivholz. Tischplatte mit abgerundeten Kanten aus klar lackiertem MDF mit Echtholzfurnier. Details, Farben und europäische Normen siehe Preisliste.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMunich_Table_1
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)2400
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit