Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockmaster – With infill options for systems above single leaf gate - Carbon steel gate

Lockmaster – With infill options for systems above single leaf gate - Carbon steel gate

3.7 von 5 Sternen3.7(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Einflügeliges Drehtor.

LockMaster™-Tore sind eine geschweißte SHS-Konstruktion, wobei die starren Maschenplatten durch eine Standard-Klemmstange und durch Befestigungen befestigt sind. Alle Scharniere sind anti-lift-off und verstellbar, die Tore hängend und sind mit dem LockMaster™-Schließmechanismus ausgestattet, einem integrierten Schwenkriegel-Schlosskasten komplett mit einem Eurozylinder, der Fußstützen eliminiert und eine Einrichtung bietet, die mit den meisten modernen Türschlössern ausgestattet werden kann Systeme oder eine der vielen Schlossanlagen aus dem CLD-Sortiment. Die Tore werden mit Stahlfallbolzenbuchsen zum Einbetonieren geliefert. Die Fallriegel sind sowohl in geschlossener als auch in offener Position abschließbar. Für die verschiedenen Tore ist eine Vielzahl von Belägen erhältlich, darunter Standard-Stacheldraht oder Stacheldraht oder anspruchsvollere Beläge wie Anti-Kletter-Drehspikes oder Sägezahnkanten.

Merkmale:

Zweiflügelige oder einflügelige Öffnung.

Passende Füllungsmöglichkeiten.

Abschließbare Fallriegel.

Sicheres Design.

Automatisierungsoption.

Spezifikation
    • Dimensions: -
      • Span (Single: 0.6–7.0 m. Double: 1.2–14.0 m. All gates made to client specification.): -
      • Height (400–3800 mm as standard - other heights are available on request.)
        • 400 mm.
        • 600 mm.
        • 1200 mm.
        • 1400 mm.
        • 1800 mm.
        • 2000 mm.
        • 2400 mm.
        • 3000 mm.
        • 3800 mm.
    • Posts (80 x 80 x 4 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS, depending on gate height.) -
    • Hardware: -
    • Hinges:
      • Left hand hung.
      • Right hand hung.
    • Securing (A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.):
      • CodeLock.
      • Fire exit panic latch.
      • LockMaster slide bar.
      • LockMaster cylinder.
    • Product Reference: LockMaster™ (Swing gates.)
    • Type:
      • Double
      • Single
    • Mesh (Insert panel system required to match.):
      • Dulok.
      • Dulok 25.
      • Dulok lite.
      • Dulok rebound.
      • Eclipse.
      • Exempla.
      • Multiplus.
      • Securus flat.
      • Ultimate.
      • Ultimate extra.
      • Vertical bar.
    • Colour and finish (Polyester powder-coated green RAL 6005 as standard. Full spectrum of colours available subject to quantity and price.):
      • Galvanized and polyester powder coated, RAL. (Full RAL range of colours available.)
    • Anti-intruder security topping:
      • None.
      • Anti-climb rotating spike.
      • Barbed wire.
      • Razor wire, coiled.
      • Saw-tooth edge.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLockmaster-With-infill-options-for-systems-above-single-leaf-gate-Carbon-steel-gate
  • ProduktfamilieLandscaping
  • ProduktgruppeGates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarbon steel gates
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit