Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound

    Dulok Sport Rebound

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Rebound Panel System für Sport

    CLD Dulok Sports Rebound definiert den Sportumzäunungsschutz neu und bietet integrierte Rückprallfähigkeit ohne die Notwendigkeit separater Paneele oder Kompromisse bei der Sicherheit. Dulok Sports Rebound ist sowohl in Voll- als auch in Teilausführung erhältlich und lässt sich nahtlos in das Dulok-Doppeldrahtsystem integrieren. Es stellt eine ästhetisch ansprechende und wartungsarme Lösung für Sportumzäunungen dar. Dieses System findet ideale Anwendung in Mehrzweckspielplätzen (MUGA), Tennisplätzen, professionellen Sportkomplexen und Schulen.

    Merkmale:

    • Verwendet recycelte Materialien und fördert so die Nachhaltigkeit
    • Vollständige Palette an RAL-Farben für eine nahtlose Markenintegration verfügbar
    • Kleinere Öffnungen erhöhen die Festigkeit und Belastbarkeit
    • Lässt sich problemlos in verschiedene Zieloptionen integrieren
    • Bietet eine große Auswahl an Höhenoptionen für unterschiedliche Anforderungen
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Sports Rebound Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals

      Mesh size: 66.5 x 50mm

      Available heights

      Select as required: 1230mm, 2030mm as full rebound panels. 3030mm to 6060mm as combination of rebound and Dulok standard panels heights.

      Nominal height: 1.2 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm on one side

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: n/a

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex. Rubber grommets available for noise reduction.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep (depending on fence height)

      Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdulok-sport-rebound
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit