Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALBA
ALBA
    Co.E.M.

    ALBA

    Google-Übersetzung,

    ALBA ist eine LED-Lichtleiste mit hohem Lichtstrom und 120° Streulicht. Es kann aufgehängt oder an Decken oder Wänden installiert werden.

    Erhältlich in folgenden Längen: 520 mm, 820 mm, 1020 mm, 1500 mm, 2020 mm, 3020 mm

    Spezifikation
    • Linear for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;120 middle power LED (0,3W) per meter;from 19,4W to 116,4W depending on the lenght  - 230Vac;total delivered lumens: from 2580lm (19,4W,CRI80) to 15480lm (116,4W, CRI80);LED color; white - 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;appliance class: I;weight: from 1,240Kg to 6,240Kg;dimensions: W=76mm; H=55,6mm: L from 520mm to 3020mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralba
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeLinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)56
    • Breite (mm)76
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit