Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLARIS
CLARIS
    Co.E.M.

    CLARIS

    Google-Übersetzung,

    CLARIS ist ein LED-Einbauprojektor, der speziell für den Einbau in Zwischendecken entwickelt wurde. Durch den flächenbündigen Einbau sind nur die Fenster aus PMMA sichtbar.

    Spezifikation
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;fininishing: white;14W (230Vac);total delivered flux:   1800lm (2700K), 1850lm (3000K), 1900lm (4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 0,615Kg ;dimensions: 172x162x62mm;143x143mm;   

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclaris
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)162
    • Breite (mm)172
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.615
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit