Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOTTO 110
Co.E.M.

DOTTO 110

Google-Übersetzung,

DOTTO ist ein hängender LED-Projektor mit fester Optik und einem Aluminiumgehäuse. Es ist mit einem Durchmesser von 110 mm erhältlich.

Spezifikation
  • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminiu;finishing: anodized Al;4 power LED High Intensity;9,8W (230V), 4W (350mA), 8,5W (700mA);includes 1,5m tramsparent FEP cable, 2x0.75 Ø6 mm;total delivered flux:   1074lm (9,8W), 587lm (4W), 1074lm (8W);parabolic reflector;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model),III (350-700mA model);weight: 0,235 Kg;dimensions: Ø110x80mm;  dimming using a dimmable power supply unit (350-700mA version); 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdotto110
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppeSuspension
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)110
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.235
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit