Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOTTO 22
DOTTO 22
    Co.E.M.

    DOTTO 22

    Google-Übersetzung,

    DOTTO22 ist ein hängender LED-Projektor mit fester Optik und einem Aluminiumgehäuse. Es ist mit einem Durchmesser von 22 mm und verschiedenen Längen erhältlich.

    Spezifikation
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminiu;finishing: anodized Al;3 power LED High Intensity;7,5W (230V), 3W (350mA), 6W (700mA);includes 1,5m tramsparent FEP cable, 2x0.75 Ø6 mm;total delivered flux:   804lm (7,5W,3000K), 402lm (3W,3000K), 804lm (6W,3000K);optics: 16°,37°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model),III (350-700mA model);weight: 0,245 Kg;dimensions: Ø22x200mm;  dimming using a dimmable power supply unit (350-700mA version); 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdotto22
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeSuspension
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)22
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.245
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit