Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LATINA
LATINA
    Co.E.M.

    LATINA

    Google-Übersetzung,

    LATINA ist ein Hochleistungs-Beleuchtungsgerät. Sie kann mittels eines Edelstahlkabels aufgehängt oder installiert werden und eignet sich perfekt als Ersatz für 150-300-W-Halogenlampen.

    Spezifikation
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, frosted glass;1 middle-power LED High Intensity;40W  (48V,up-down), 32W (48W,down), 40W (1050mA), 32W (800mA);total delivered lumens: 5160 lm (40W, CRI 80), 4120lm (32W,CRI80);LED color; white -  2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP20;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class:  III;weight: 1,160Kg;dimensions: 450x165x60mm;    

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlatina
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeSuspension
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit