Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA60
LINEA60
    Co.E.M.

    LINEA60

    Google-Übersetzung,

    LINEA60 ist eine Lichtleiste mit einer Breite von 60 mm. Es wird in der Zwischendecke installiert.

    Es ist in folgenden Längen erhältlich: 555 mm, 855 mm, 1055 mm, 1555 mm, 2055 mm, 3055 mm.

    Spezifikation
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in aluminium, and  PC reflector;finishing: anodized Al;120LED/m; from 20W to 120W (according to the length);total delivered flux:  from 2580lm to 10320lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: from 685gr (555mm version) to 2445gr (3055mm version);dimensions: W=60mm; H=46mm: L from 555mm to 3055mm;    

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlinea60
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)520
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)46
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.685
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit