Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA LED
LINEA LED
    Co.E.M.

    LINEA LED

    3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    LINEA LED ist eine LED-Lichtleiste mit minimalem Profil und hoher Effizienz und Lichtstrom. Verschiedenes Zubehör ist erhältlich.

    Erhältlich in verschiedenen Längen: 408 mm, 608 mm, 808 mm, 1008 mm, 1208 mm, 1408 mm, 1608 mm, 1808 mm, 2008 mm, 2208 mm, 2408 mm, 2608 mm, 2808 mm, 3008 mm

    Spezifikation
    • Linear for indoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.60LED/m;from 14W to 54W (according to the length);total delivered flux:   da 2060lm a 7740lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 210gr (808mm version) to 780gr (3008mm version);dimensions: W=18,2mm; H=10mm: L from 808mm to 3008mm;  dimming using a dimmable power supply unit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlinealed
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeLinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Breite (mm)18.2
    • Tiefe (mm)808
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit