Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUCE
LUCE
LUCE
    Co.E.M.

    LUCE

    Google-Übersetzung,

    LUCE ist eine Familie von LED-Projektoren mit verschiedenen Winkeloptiken. Die Lichtwirkung ist sehr angenehm und ähnelt der herkömmlicher Halogenlampen. LUCE ist mit den meisten 50-mm-MR16-Haltern kompatibel und verfügt über eine große Auswahl an Zubehör.



    Spezifikation
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in aluminium, and  PC reflector;LC02: 2W (350mA); 4W (700mA) - LC04: 4W (350mA); 8W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   440lmlm (2W,2700K), 880lm (4W,2700K), 530lm (2W,3000K/4000K), 1070lm (4W,3000K/4000K);optics: 30°,56°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;appliance class: III;weight: 0,056Kg (LC02); 0,130Kg (LC04);dimensions: Ø49,5x46mm (LC02); Ø49,5x86mm (LC04);Ø50mm; dimming using a dimmable power supply unit;it has wide range of accessories;

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluce
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)49.3
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit