Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIGA
RIGA
    Co.E.M.

    RIGA

    Google-Übersetzung,

    RIGA ist eine leistungsstarke LED-Lichtleiste mit extrem cleanem Design. Riga ist der perfekte Ersatz für fluoreszierende 2x58W-Deckenleuchten.

    Erhältlich in folgenden Längen: 810 mm, 1010 mm, 1410 mm, 2010 mm

    Spezifikation
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.60LED/m;from 16W to 40W (according to the length);total delivered flux:   da 2030lm a 5076lm (according to the length);LED color: white 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: from 775gr (810mm version) to 1663gr (2010mm version);dimensions: W=18,2mm; H=10mm: L from 820mm to 2020mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerriga
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeSuspension
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Breite (mm)18.2
    • Tiefe (mm)810
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.775
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit