Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROCKET
ROCKET
    Co.E.M.

    ROCKET

    Google-Übersetzung,

    ROCKET ist eine LED-Aufhängung mit einem Lichtstrom von mehr als 17.000 lm und langer Lebensdauer (MTF> 80.000 h). Geeignet für große Räume mit hohen Decken.

    Spezifikation
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium;finishing: black anodized Al;n.1 COB LED;104W (230Vac), 146W (230Vac);includes 0,4m  FEP cable, 2x1 Ø7 mm;total delivered flux:   11340lm (830,104W), 16300lm (830,146W), 11970lm (840,104W), 17210lm (840, 146W);optics: 80°,140°,75°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight:  3,78Kg;dimensions: 236x205x342mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrocket
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeSuspension
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)205
    • Breite (mm)236
    • Tiefe (mm)342
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3.78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit