Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TUB
TUB
    Co.E.M.

    TUB

    Google-Übersetzung,

    TUB ist ein Multi-Chip-LED-Projektor mit einem Durchmesser von 100 mm, der für die Installation an elektrifizierten Gleisen konzipiert ist.

    Spezifikation
    • Track projector for indoor application;track;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 COB LED ;52W (230Vac);total delivered flux:    6256lm (3000K,CRI80), 6604lm (4000K,CRI80), 5686lm (4000K,CRI90);optics: 23°,35°,52°,70°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 0,235Kg;dimensions: 240x150x110mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertub
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeProjector
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.235
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit