Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
835E1050SOLL Freis Band EVO
Colcom

835E1050SOLL Freis Band EVO

Freies Band Glas-Glas für Anschlagtüren. Zur Kombination mit 835E50-835E51.
Spezifikation
  • Innentüren.Glasdicke 8 mm-21,52 mm.Maximale Türbreite von 800 bis 1200 mm. Türgewicht 120 kg.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFree-Hinge-Evo-835E50SOLL
  • ProduktfamilieGlass Hardware
  • ProduktgruppeFree hinge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)184
  • Breite (mm)92
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.69
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501
  • Klassifizierung08 41 26
  • Format2014TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 11 23
  • OmniClassTitelAll Glass Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit