Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
101E10L Hydraulikscharnier  Unica
101E10L Hydraulikscharnier  Unica
101E10L Hydraulikscharnier  Unica
101E10L Hydraulikscharnier  Unica
101E10L Hydraulikscharnier  Unica
    Colcom

    101E10L Hydraulikscharnier Unica

    Hydraulikband mit Bremse jedoch mit Regulierung der Schließgeschwindigkeit des Endschwunges und der Nulllage.Richtungsregelierung 0°. Passend zu allen Produkten der Maxima-Serie. Auch für versetzen Einbau geeignet. Feststellung bei 0° +90°- 90°. L” Light mit SCHWÄCHERER feder für Türen unter 500 mm.
    Spezifikation
    • Aussentüren.Glasdicke 8 mm-13,52 mm.Maximale Türbreite 600 mm. .Automatische Schließung +80°-80°
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHydraulic-Hinge-Unica-101E10L
    • ProduktfamilieGlass Hardware
    • ProduktgruppeHydraulic hinge
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)69
    • Breite (mm)167
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Klassifizierung08 41 26
    • Format2014TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClassNummer23-17 11 23
    • OmniClassTitelAll Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit