Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8011BT Hydraulikscharnier Biloba
Colcom

8011BT Hydraulikscharnier Biloba

Hydraulikscharnier (Rippe seitlich angeschlangen) mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit, konzipiert für Anwendungen in feuchten Milieus und auch höhen Temperaturen wie Saunas und Türkische Bäder. Die O-Ring Dichtungen des hydraulischen Kreises sind aus Viton und der Spindel ist aus Edelstahl AISI 420. Feststellung bei 0° +90° -90°.
Spezifikation
  • Box Duschkabine.Glasdicke 8 mm-13,52 mm.Maximale Türbreite 1000 mm. Maximales Türgewicht 100 kg. Automatische Schließung +80°-80°
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHydraulic-Hinge-Biloba-8011BT
  • ProduktfamilieGlass Hardware
  • ProduktgruppeHydraulic hinge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)108
  • Breite (mm)79.5
  • Tiefe (mm)52
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.67
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501
  • Klassifizierung08 41 26
  • Format2014TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 11 23
  • OmniClassTitelAll Glass Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit