Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8060SF Hydraulikscharnier Biloba
8060SF Hydraulikscharnier Biloba
8060SF Hydraulikscharnier Biloba
    Colcom

    8060SF Hydraulikscharnier Biloba

    Automatik- Hydraulikscharnier mit Regulierung der Schließgeschwindigkeit der Tür. Für Anschlagtüren geeignet. Ideal für hermetische Schließung. Festellung nur 0°. Ohne Feststellung +90° -90°.
    Spezifikation
    • Innentüren.Glasdicke 8-10-12 mm.Maximale Türbreite 1000 mm. Maximales Türgewicht 100 kg. Schließung von jedem Position
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHydraulic-Hinge-Biloba-8060SF
    • ProduktfamilieGlass Hardware
    • ProduktgruppeHydraulic hinge
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)112
    • Tiefe (mm)52
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Klassifizierung08 41 26
    • Format2014TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClassNummer23-17 11 23
    • OmniClassTitelAll Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit