Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acrisyl Stone
San Marco

Acrisyl Stone

Google-Übersetzung,

Leichte Acryl-Siloxan-Beschichtung mit leistungsstarkem Schimmel- und Algenschutz – für Material- und Struktureffekte mit einer innovativen Formulierung, die die traditionelle Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit von Acryl-Siloxan-Beschichtungen mit zahlreichen Eigenschaften kombiniert, die sich aus der besonderen mikrozellulären Struktur des Produkts ergeben:

  • Sehr leicht, bis zu 25 % weniger Gewicht pro m² im Vergleich zu einem Produkt gleicher Körnung. Dies erleichtert die Anwendung und Verwaltung vor Ort und macht die Arbeit weniger ermüdend.
  • Hoher Ertrag pro kg, dadurch geringeres Wandgewicht.
  • Flexibel, ermöglicht Kompression und Stoßdämpfung.
  • Sofortige Haftung auf dem Untergrund, Vermeidung von Produktabfällen und Sauberkeit des Baustellenbodens.
  • Hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit und wasserabweisende Wirkung: Lässt Regenwasser abfließen und verhindert die Aufnahme von Schmutz/Verschmutzungen, sodass die Wände lange sauber bleiben.
  • In helleren Farbtönen reflektiert es die Sonneneinstrahlung und senkt so die Temperatur der Wände.
  • Ideal für den Außenschutz und die Dekoration. Mit einer einzigen Schicht können mit dem Produkt dicke Struktureffekte wie Streifen, Glatt und Travertin erzeugt werden. Geeignet sowohl für herkömmliche als auch mit dem WDVS-System isolierte Oberflächen, besonders geeignet für die Sanierung von Wärmedämmsystemen.

Kontaktieren Sie San Marco

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracrisyl-stone
  • ProduktfamilieDecorative products
  • ProduktgruppeAcrisyl Stone
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit