Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
EUROMODUL®44 architektonisch selbsttragendes Stahlprofil zur Wandverkleidung (5.174.44). Profiltiefe 44 mm. Abdeckbreite 860 mm. Dicke von 0,6 mm bis 1,20 mm. aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782). Vertikale und horizontale Fassadenmontage.
Spezifikation
  • EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for external walls (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius of 450 mm) . Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereuromodul_44_fa
  • ProduktfamilieWall cladding
  • ProduktgruppeMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)44
  • Breite (mm)860
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände