Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grassello di calce
San Marco

Grassello di calce

Google-Übersetzung,
GRASSELLO DI CALCE ist ideal für die Innenausstattung von Gebäuden, auch von besonderem historischem und künstlerischem Niveau, und erinnert an vergangene Empfindungen und verwirklicht außergewöhnliche klassische, raffinierte und zeitlose Umgebungen. Die dekorative Wirkung dieser natürlichen Wandbeschichtung kommt aus der Tradition, eignet sich aber auch gut für neue Projekte. Die reichhaltige Farbpalette bietet immer unterschiedliche Endlösungen, die sich durch unbegrenzte Kombinationen von Farben und Effekten auszeichnen, die der Kreativität des Dekorateurs entspringen.

Kontaktieren Sie San Marco

Spezifikation
  • The product creates a coat of considerable thickness, with a high level of breathability. GRASSELLO DI CALCE enables to realize the following effects: TWO-COLOUR EFFECT SALT AND PEPPER EFFECT
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGrassello_di_calce
  • ProduktfamilieDecorative products
  • ProduktgruppeGrassello di calce
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_60_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative varnish or lacquer systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit