Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stucco veneziano
San Marco

Stucco veneziano

Google-Übersetzung,
Elegante Wandbeschichtung, ideal für die Nachbildung adeliger Umgebungen, die von den alten Palästen der venezianischen Aristokraten inspiriert sind. Die extrem breite Farbpalette, die von zarten Pastelltönen bis hin zu intensiven und einhüllenden Farbtönen reicht, bietet dynamische Lösungen für alle Räume, ob trendig oder mit klassischem Geschmack. Stucco Veneziano ist ein zeitloser dekorativer Stil, dessen Endergebnis immer anders ist, gekennzeichnet durch Töne und Effekte, die aus der Kreativität des Dekorateurs entstehen.

Kontaktieren Sie San Marco

Spezifikation
  • STUCCO VENEZIANO enables to realize the following effects: REFLEX EFFECT
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStucco-veneziano
  • ProduktfamilieDecorative products
  • ProduktgruppeStucco veneziano
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_60_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative varnish or lacquer systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit