Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
    Colortek

    Colortek SX4 NeoTerazzo

    Google-Übersetzung,

    Neoterrazzo® ist ein leicht anpassbares Epoxid-Terrazzosystem, das in verschiedene Muster und Formen gegossen werden kann, um eine glatte, gleichmäßig strukturierte Oberfläche für Böden, Wände, Treppen, Bordsteine, Arbeitsplatten und sogar Möbel zu erzeugen.

    Spezifikation
    • Recommended uses

      Interior settings that require a seamless, heavy-duty designer material, that is low-maintenance and hygienic, as its non-porous finish does not support microbial growth, nor allows moisture to accumulate, helping to maintain a mold-free environment with improved indoor air quality.

      Key Features

      • Interior applications
      • Seamless
      • Anti-bacterial
      • Stain resistant
      • Contains recycled material
      • Hard-wearing
      • Does not require suppression membranes

      Substrates

      Neoterrazzo® can be applied over old or new concrete providing the substrate is adequately prepared to receive the components of the system. 

      System

      Please refer to Technical Data Sheet for more info.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolortek-sx4-neoterazzo
    • ProduktfamilieColortek Decorative Paints
    • ProduktgruppeDecorative Paints and Effects
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationStruktur
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_60_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative varnish or lacquer systems
    • Klassifizierung09 94 00
    • Format2014TitelDecorative Finishing
    • OmniClassNummer23-15 21 11 13
    • OmniClassTitelTextured Paints
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit