Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit SV-1401 Top
GlassFit SV-1401 Top
GlassFit SV-1401 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1401 Top

    Google-Übersetzung,

    Die GlassFit-Profillinie von Comenza kann immer an die spezifischen Installationsanforderungen unserer Kunden vor Ort angepasst werden, in fast jedem möglichen Installationsszenario.

    Diese Profillinie wird aus Aluminium 6063 T6 hergestellt und umfasst ein komplettes Sortiment an Zubehör, Endkappen und ergänzenden Teilen, die die Installation unserer Geländersysteme noch einfacher und sicherer machen.

    Diese neuen Profile sind nicht nur stärker und sicherer, sondern können auch an allen Arten von Wohngebieten (Hotelbalkone, Einfamilienhäuser) sowie in öffentlichen Projekten (Einkaufszentren, öffentliche Gebäude, Hoteldachterrassen usw.) installiert werden.

    Darüber hinaus beseitigt die Level-In-Vorrichtung eine schwerwiegende Unannehmlichkeit, die bei herkömmlichen Festkeilsystemen auftritt, und vereinfacht das Nivellieren der Glasscheibe, indem es diesen Vorgang schnell, einfach, wirtschaftlich und sicher macht

    Vorteile und Nutzen:

    • Lineare Belastungstests nach britischen (BS 6180), französischen (Avis Technique 2.1/18-1794_V1 / CSTB), spanischen (CTE), norwegischen (NS) und dänischen (DS/EN) Vorschriften, sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Gebrauch.
    • Es werden nur vier Anker pro Meter benötigt
    • Verankerung an Beton, Metall und Holz zulassen.
    • Interne Entwässerung. Wenn Wasser in die Profile eindringt, kann es ablaufen.
    Spezifikation
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
      • France NF - Public (1,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSV-1401_TOP
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeFlow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit