Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1703 Top

    Google-Übersetzung,

    Das Bodenprofil GlassFit Flow SV-1703 Top mit Aufsatzmontage ermöglicht die Montage des Geländers sowohl am Bodenrand als auch am Kragarm. Auf diese Weise kann der Architekt größere Räume entwerfen, indem er die verfügbare Fläche optimal nutzt.

    Die Möglichkeit, LED-Streifen in den Verglasungsbausatz zu integrieren, trägt dazu bei, optisch ansprechende Umgebungen zu schaffen.

    Design: Die minimalistische Ausführung der Profile wertet das Erscheinungsbild der Immobilie auf und erleichtert das Genießen der Aussicht.

    Das System ist mit hinterlüfteten Fassaden kompatibel, indem der Adapter TC-01 verwendet wird, der an der Verkleidung befestigt wird, während die Ästhetik erhalten bleibt und ein Gefühl der Kontinuität entsteht.

    Sicherheit: Das Bodenprofil SV-1703 Top entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der internationalen Bauvorschriften für den öffentlichen und privaten Gebrauch.

    Comenza-Handläufe haben die statischen Belastungstests, bei denen eine horizontale Kraft entsprechend der Nutzungskategorie und eine um den in den Normen festgelegten Sicherheitskoeffizienten erhöhte horizontale Kraft ausgeübt wird, sowie die dynamischen Stoßtests erfolgreich bestanden. So ist die Einhaltung der Vorschriften bezüglich Festigkeit und Steifigkeit gewährleistet.

    Einfache Montage: Das System ermöglicht eine schnelle und effiziente Montage vor Ort durch die Möglichkeit der Verwendung selbstschneidender Schrauben und das optimierte Gewicht des Profils.

    Spezifikation
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSV-1703_Top
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeFlow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit