Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CommScope® U/UTP Angled Single-Row Modular Panel, 24 Port (MGS400/500/600) - Part Number : 760118349
CommScope

CommScope® U/UTP Angled Single-Row Modular Panel, 24 Port (MGS400/500/600) - Part Number : 760118349

Google-Übersetzung,

Um den Abschluss oder die Verbindung Ihrer Sprach-, Daten- und Videoschaltkreise zu vereinfachen, bietet CommScope hochwertige modulare Panels für Verkabelung der Kategorien 3, 5, 5e, 6 und 6A. Diese geraden und abgewinkelten Panels sind mit bis zu 72 Ports erhältlich und einfach zu installieren und zu warten. Außerdem erfüllen oder übertreffen sie die Leistungs- und Übertragungsstandards für unternehmenskritische Anwendungen.

  • Abwärtskompatibel mit Kabeln und Kabeln der Kategorien 6, 5e, 5 und 3



Teilenummer: 760118349
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00049
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCommScope® Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)43.69
  • Breite (mm)482.6
  • Tiefe (mm)139.52
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit