Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760128207
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760128207

Google-Übersetzung,
SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D PATCHMAX GS6-Panels bieten eine einfache Kabelführung und -bündelung mithilfe des hinteren Kabelmanagers und sind in Konfigurationen mit 24 und 48 Ports erhältlich. Die 360 PATCHMAX GS6-Panels unterstützen auch den Einsatz von InstaPATCH® Cu vorkonfektioniertem Kupfer und verfügen über das elegante SYSTIMAX 360-Design. Das 360 PATCHMAX GS6-Panel nimmt vier (24 Port) oder acht (48 Port) PATCHMAX GS6-Verteilermodule auf, die nach vorne gedreht werden können, wodurch der vordere Zugang zu den IDC-Anschlüssen des Typs 110 für einen einfachen Kabelabschluss ermöglicht wird. Das PATCHMAX GS-Verteilermodul verfügt über einen innovativen Terminierungsmanager und ein hinteres Gehäuse, das einfachere, schnellere und zuverlässigere Terminierungen und eine geringere Variabilität bei der Platzierung und Terminierung von Kabeln zum Panel bietet.
  • PATCHMAX GS6 unterstützt 5-Meter-Kabel in 3- und 4-Anschlusskanälen, 3-Meter-Kabel in 2-Anschlusskanälen und Cross-Connect-Kabel bis zu 1 Meter Länge
  • Alien Crosstalk entspricht Industriestandards; TIA-568-C und IEC 11801
  • Der verbesserte hintere Kabelmanager erleichtert die Kabelführung und -bündelung
  • Unterstützt den Einsatz von vorkonfektionierten InstaPATCH® Cu-Kupferlösungen
  • Verfügbar in 24-Port- und 48-Port-Konfiguration
  • Innovative 2-Wege-Montage und Terminierung zur Verbesserung der Installation für Anwendungen mit eingeschränktem Zugang von hinten
  • Verteilermodule können auf der Vorderseite des Panels eingerastet werden, um einen einfachen Zugriff von vorne auf das IDC-Anschlussfeld des Typs 110 auf der Rückseite zu ermöglichen
  • Verfügbar in iPatch-Ready-Versionen (vor Ort aufrüstbar auf iPatch, ohne dass Patchkabel entfernt werden müssen, d. h. keine Netzwerkausfallzeit)
  • Entwickelt für eine vereinfachte Verwaltung mit integrierten Kabelhaltefingern



Teilenummer: 760128207
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00065
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppeSYSTIMAX® Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)88.47
  • Breite (mm)482.6
  • Tiefe (mm)264.83
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit