Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX GS6 U/UTP Patch Panel, 24 Port
CommScope

SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX GS6 U/UTP Patch Panel, 24 Port

Google-Übersetzung,

SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX® Panels

Die SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX® Kupferpanels sind in zwei Konfigurationen erhältlich – GigaSPEED® XL und GigaSPEED® X10D – sowie als Upgrade-Kits zur Verwendung mit bestehenden SYSTIMAX 360™ PATCHMAX® Kupferpanels. Mit dem Hinzufügen eines iPatch-Kits zum PATCHMAX-Kupferpanel können Sie Vision, Wissen und Kontrolle in Ihre Netzwerkumgebung bringen. Die SYSTIMAX iPatch PATCHMAX-Panels sind in 24- und 48-Port-Versionen erhältlich, die in 2U Rack-Platz montiert werden können, mit einem sofort einsatzbereiten Erlebnis, das alle Markenzeichen von iPatch und PATCHMAX in einem Panel enthält. Darüber hinaus können zuvor bereitgestellte SYSTIMAX 360 PATCHMAX-Panels durch die Verwendung neuer iPatch-Upgrade-Kits intelligenter werden, ohne dass Patchkabel getrennt werden müssen.

Mit der SYSTIMAX 360-Lösung hat CommScope die Leistung der Unternehmensnetzwerkinfrastruktur in jeder Hinsicht neu definiert. Unter der innovativen SYSTIMAX 360-Designphilosophie trifft Technik auf Eleganz, Geschwindigkeit auf Intelligenz und Kupfer auf Glasfaser in einer einzigen, integrierten Kundenlösung, die die Standards für Netzwerkinfrastrukturlösungen übertrifft.
  • Echtzeit-Verfolgung von Änderungen an Verbindungen der physikalischen Schicht
  • Drucktastenverfolgung auf Port-Ebene mit visueller LED-Identifikation
  • Upgrade-Kits ohne Ausfallzeit zur Verwendung mit zuvor bereitgestellten „iPatch Ready“ SYSTIMAX 360 PATCHMAX-Panels
  • Die innovative bidirektionale Montage und Terminierung von PATCHMAX verbessert die Installation, insbesondere dort, wo der Zugang zur Rückseite des Panels eingeschränkt ist
  • Das Gesamtdesign vereinfacht die Verwaltung mit integriertem Kabelhalter
  • Verfügbar in Konfigurationen mit 24 Ports und 48 Ports
  • Verfügt über das elegante SYSTIMAX 360-Design

Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00412
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppeSYSTIMAX® Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit