Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Information Outlet, Black - Part Number : 700206667
CommScope

GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Information Outlet, Black - Part Number : 700206667

Google-Übersetzung,
  • Der SYSTIMAX® MGS400 Information Outlet ist ein Hochgeschwindigkeits-LAN-Anschluss mit patentierten Cross-Talk-Unterdrückungstechniken für überlegene Nahnebensprechleistung (NEXT & PSNEXT), wenn er als Teil eines vollständigen GigaSPEED XL-Kanals installiert wird. CommScope Labs war ein Pionier bei der Entwicklung der branchenweit ersten Steckdose der Kategorie 5 in den frühen 1990er Jahren, der ersten Steckdose der Kategorie 5e im Jahr 1996 und der ersten modularen Steckdose, die für die Unterstützung von Anwendungen der Kategorie 6 mit der Einführung des GigaSPEED MGS200, MGS300 und der MGS400.
    • Die elektrische Leistung erfüllt oder übertrifft garantiert die Spezifikationen TIA/EIA 568-C.2 Kategorie 6 und ISO/IEC Kategorie 6/Klasse E
    • Lässt sich in standardmäßige Frontplatten der SYSTIMAX M-Serie, Aufputzgehäuse, Consolidation Point-Gehäuse oder modulare SYSTIMAX-Panels einrasten. Kann auch mit 90 Grad (gerade) oder 45 Grad (abgewinkelt) in jeder SYSTIMAX-Frontplatte montiert werden
    • Universelles Design und Etikett unterstützt sowohl T568 A- als auch B-Verkabelung
    • Optionale Kunststoffsymbole (M61A) und Staubabdeckungen (M20A) in mehreren Farben erhältlich
    • Abwärtskompatibel mit Kabeln und Kabeln der Kategorien 5e, 5 und 3, optimale Leistung wird jedoch bei Verwendung mit GigaSPEED XL GS8E-Patchkabeln erzielt
    • Kann Netzwerkleitungsgeschwindigkeiten von mehr als 1 Gigabit pro Sekunde unterstützen
    • Qualifiziert für eine 20-jährige Produkt- und Anwendungsgarantie, wenn es als Teil eines zertifizierten SYSTIMAX GigaSPEED XL-Kanals enthalten ist
    l



Teilenummer: 700206667
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00345
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeSYSTIMAX® Information Outlets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit