Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12" (305 mm) Channel x 8' (2438 mm) H - 19" (482.6 mm) Al Equipment Rack (52U) 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760090100
CommScope

12" (305 mm) Channel x 8' (2438 mm) H - 19" (482.6 mm) Al Equipment Rack (52U) 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760090100

Google-Übersetzung,
Obwohl eine Notwendigkeit für die Verwaltung, Verteilung und Steuerung strukturierter Verkabelung besteht, sind nicht alle Racks und Kabelmanagementgeräte gleich. CommScope versteht die möglichen negativen Auswirkungen auf die Netzwerkleistung und die Unternehmensproduktivität, wenn Installation und Zugänglichkeit schwierig sind. CommScope entwirft seine Racks und Kabelmanagementgeräte mit der gleichen Detailgenauigkeit und Wichtigkeit wie seine Infrastrukturlösungen, um sicherzustellen, dass Kunden das beste Produkt zum Schutz und zur Verwaltung ihrer Investition erhalten. CommScope-Racks sind als 2-Pfosten-, 4-Pfosten- und Wandmontageoptionen erhältlich und wurden für den Einsatz in Telekommunikationsausrüstungsräumen zur Aufbewahrung von 19-Zoll (48,26 cm) EIA-Rackmontage-Telekommunikationsgeräten entwickelt.

CommScope-Wandhalterungsgestelle umfassen drei Größen von Wandgestellen mit Scharniertüren. Das Geräterack für die Wandmontage ist für Anwendungen konzipiert, bei denen keine Bodenfläche für freistehende Racks oder Schränke verfügbar ist. Es bietet eine stabile Plattform für wandmontierte Geräte.

Das CommScope-Rack-Angebot umfasst eine große Auswahl an Zubehör, mit dem Sie jedes Rack an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können: Regale, Stromverteilung, Leiterracks und Kabelmanagement.
  • Geräteträger sind sowohl in Konfigurationen mit 2 als auch mit 4 Pfosten erhältlich
  • UL®-gelistet
  • Rack-Finish: Dauerhafter schwarzer Epoxid-Power-Coat
  • In einem Behälter verpackt, unmontiert
  • Einfach zu montierende Racks, Hardware im Lieferumfang enthalten
  • Wandmontage-Racks sind in den Höhen 12U, 20U und 25U erhältlich
  • Wandmontierte Racks haben Schwingtürscharniere von der linken oder rechten Seite
  • Wandmontage-Racks bieten oben und an den Seiten Kabellanzen für Kabelbinder und -bänder



Teilenummer: 760090100
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00429
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCommScope® Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit