Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
>B< Press Bogen 45° I/I
Archiviert

>B< Press Bogen 45° I/I

>B< Press Pressfittings aus Kupfer und Rotguss mit schwarzem EPDM Dichtelement sind die ideale Lösung für Trinkwasserleitungen, Warmwasserheizungen, Solaranlagen mit niedrigen Temperaturen und ölfreie Druckluft-Installationen. Dank der patentierten O-Ring-Kontur sind alle >B< Press Fittings unverpresst-undicht von 0,1 - 6,0 bar. Unverpresste Verbindungen werden während der Druckprobe sofort erkannt werden. Sämtliche an unseren >B< Press-Fittings vorhandenen Rohrgewinde entsprechen DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) und sind demgemäß "im Gewinde dichtend" (Gewindepaarung konische Außengewinde/zylindrische Innengewinde R/Rp). Die Gewinde unserer Verschraubungen entsprechen DIN EN ISO 228-1 (Gewindepaarung zylindrische Außen- und Innengewinde G/G). Die Rotguss-Legierung bietet den größtmöglichen Schutz gegen unterschiedlichste Korrosionsarten, insbesondere aber gegen Entzinkung und Spannungsrisskorrosion. Die Eignung für Trinkwasser wird durch die DVGW-Zertifizierung bestätigt.
Spezifikation
  • Vorteile:

    •  Kurze Installationszeiten
    •  DVGW zertifiziert
    •  Unverpresst undicht von 0,1-6,0 bar
    •  3-Punkt Verpressung vor, auf und hinter der O-Ring Sicke
    •  Freie Werkzeugwahl gemäß Werkzeugkompatibilitätsliste
    •  Kompatibel mit Kupferrohren nach DIN EN 1057

    Werkstoffe:

    •  >B< Press Fittings P5000) werden aus sauerstofffreiem Kupfer CU-DHP (Werkstoffnummer CW024A nach DIN CEN/TS 13388) gefertigt.
    •  >B< Press Fittings P4000 werden aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C (Werkstoffnummer CC499K-DW nach DIN EN 1982) hergestellt.
    •  EPDM-O-Ring Schwarz

    Anwendungsbereiche:

    •  Trinkwasser
    •  Warmwasser Heizungen
    •  Nah- und Fernwärmeleitungen
    •  Thermische Solaranlagen
    •  Wassergeführte Raumkühlanlagen
    •  Regenwassernutzungsanlagen
    •  Feuerlöschleitungen
    •  Ölfreie Druckluft
    •  Industrie- und Prozesswässer
    •  Rohrleitungen im Schiffbau PH 6,5-9,5
    •  Technische Gase
    •  Vakuumleitungen

    Technische Daten:

    •  Max. Betriebsdruck 16 bar bei Temperaturen bis 110° C
    •  Prüfgrundlage    DVGW W534, BS 8537, prEN1254-7

    Zertifikate und Zulassungen:

    • Belgien: ATG
    • Tschechische Republik: SZU 
    • Frankreich: ACS, CSTB
    • Deutschland: DVGW, DNV
    • Ungarn: ANTSZ, EMI
    • Marine: Lloyd’s Register, Bureau Veritas
    • Niederlande: KIWA
    • Polen: ITB, PZH
    • Russland: PCT
    • Slowenien: Institut za varilstvo
    • Schweiz: SVGW
    • Schweden: KIWA SE
    • Ukraine: TYSK
    • Vereinigtes Königreich: BSI Kitemark, WRAS

    Dimensionen:

    •  12 mm - 108 mm

    Weitere Informationen finden Sie in unserer technischen Broschüre

    Gewährleistung:

    Qualität hat bei Conex Bänninger Produkten oberste Priorität!

    Aus diesem Grund bieten wir Ihnen die branchenübliche Gewährleistung auf die einwandfreie Beschaffenheit der Bauteile und die Dichtheit der Verbindung bei fachgerechter Verarbeitung gemäß unserer Verarbeitungsrichtlinien.

    Zusätzlich gilt unsere Haftungsübernahmevereinbarung mit dem Zentralverband Sanitär Heizung und Klima (ZVSHK). Werden in gleicher Installation mit metallischen Rohren Rohrverbinder/ Produkte anderer Hersteller eingesetzt, so haften diese für ihre Produkte nach deren Angaben.

    Ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen und unsere Allgemeinen Auftrags- und Lieferbedingungen

Technische Spezifikation
  • Referenznummer45-Degree-Obtuse-Elbow-P5041
  • ProduktfamilieFittings
  • Produktgruppe>B< Press
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit