Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP-R Pipes
PP-R Pipes
PP-R Pipes
PP-R Pipes
PP-R Pipes
PP-R Pipes
    Heliroma

    PP-R Pipes

    Google-Übersetzung,
    Unser PP-R-System besteht aus Rohren und Formstücken für zuverlässige Warm- und Kaltwasser- sowie HLK-Anwendungen. Unsere Rohre: - HELISYSTEM | PP-R 100 SDR 6 - HELISYSTEM | PP-R 100 SDR 7,4 - ROMAFASER | PP-R 100 + FG SDR 7,4 - ROMAKLIMA | PP-R 100 + FG SDR 11 - ROMAFASER ANTI-UV | PP-R 100 + FG SDR 7,4 ANTI-UV - ROMAFASER CT + | PP-R 125 + FG SDR 9 - ROMAFASER CT | PP-RCT 125 + FG SDR 11 - ROMAKLIMA CT | PP-RCT 125 + FG SDR 17
    Spezifikation
    • HELIROMA piping systems can be used in nearly any pressure application and range in size from 20 to 400 mm. This allows installers to use one type of pipe for an entire system rather than mixing multiple materials and joining methods. An entire project can be done using HELIROMA pipes, eliminating the need for multiple tools sets and maintenance programs. All systems from PP-R HELIROMA family, can be combined on installations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerppr-pipes
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialFiberglass
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit