Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARE 345 - 4 st fällbara sargar, 140/180x70 cm
Constella

CARE 345 - 4 st fällbara sargar, 140/180x70 cm

Google-Übersetzung,

Freistehender mobiler, höhenverstellbarer Wickeltisch für größere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die Pflege, Ankleiden oder Wickeln benötigen. Die stabile Konstruktion der Wickelkommode gibt Pflegebedürftigen und Pflegekräften Sicherheit. Mit einem einfachen Knopfdruck wird die Wickelkommode auf die optimale Bewegungs- und Arbeitshöhe eingestellt.

Motoren und Elektronik erfüllen die Anforderungen der Norm DS/EN 60601-1 für elektrische Geräte für medizinische Zwecke.

Wickeltischoberfläche aus wasserabweisendem Kompaktlaminat, die Gitter an den Längsseiten sind klappbar, was die Hilfestellung von beiden Seiten erleichtert. Die Wickeltischmatratze hat eine dichte Oberflächenschicht und verschweißte Kanten, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in den Kern eindringen und Bakterienwachstum verursachen.

In engen Passagen klappen die Seitengitter nach innen, um den Wickeltisch schmaler zu machen.

Der Tisch ist mit Akkubetrieb ausgestattet, das Aufladen des Tisches nach Gebrauch wird empfohlen

Funktionen und Vorteile
  • Stabile Konstruktion
  • Freiraum für Personenlifter unter dem Wickeltisch
  • Wickeltischplatte aus Kompaktlaminat mit vollverschweißter Matratze
  • Elektrisch verstellbar 57 - 97 cm über dem Boden
  • Freistehend mit feststellbaren Rädern
  • Einfach zu bedienende Handbedienung mit Spiralkabel
  • 4 Falttore
  • Batteriebetrieb
  • Elektronische Komponenten zugelassen nach EN 60601-1 für medizintechnische Produkte
  • Ständer aus pulverbeschichtetem Edelstahl
  • IPX6
Standard Ausrüstung

- Vollverschweißte Matratze
- 4 Falttore mit Verriegelungsfunktion
- Handbedienung mit Spiralkabel

Spezifikation
  • Sarghöjd
    200 mm

    Bredd
    1400 / 1800 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Manövrering
    Sladdansluten handkontroll

    Höjdinställning

    570 - 970 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    200 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbordsskiva: 12 mm vit kompaktlaminat med svart kärna
    Plåtdelar: Pulverlackerad rostfri plåt - Grå RAL 9006
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 1400/1800x700x30 mm. Helsvetsad med tätt ytskikt
    Batteribox: Med batteridrift behövs inte kontinuerlig anslutning till ström. Batteriboxen monteras mellan styrbox och Kapacitet: 1,3 Ah 24V
    Storlek: (BxDxH) 106x138x68 mm



    Garanti
    2 år

    CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkca246
  • ProduktfamilieSkötbord
  • ProduktgruppeVård & Omsorg
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit