Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

4.5 von 5 Sternen4.5(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Dies ist ein frostfreier 14-Kubikfuß-Kühl-/Gefrierschrank für die Deckenmontage, ca. 64" H x 28" B x 29" T. Kombinationseinheit, die in Haushalten oder anderen Bereichen verwendet wird, in denen die allgemeine Aufbewahrung verderblicher Gegenstände erforderlich ist.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR7000
  • ProduktfamilieRefrigerator
  • Produktgruppe14 Cubic Feet
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1650
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)840
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA