Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARE 343 - Badbalja vänster, inkl. blandare 140x70 cm
Constella

CARE 343 - Badbalja vänster, inkl. blandare 140x70 cm

Google-Übersetzung,

Wickeltisch 343 ist ein freistehender, motorisch verstellbarer Wickeltisch in stabiler Bauweise. Der Umkleidebereich mit Waschmaschine und Randrahmen besteht aus Mineralwerkstoff, der eine sehr strapazierfähige Oberfläche bietet. Die Position des Pools kann rechts oder links gewählt werden und ist leicht sauber zu halten. Die Höhe lässt sich stufenlos per Knopfdruck über die Tischsteuerung verstellen.

Die Wickeltische der Serie 343 sind aus Dupont Corian gefertigt.
Die Wickeltische sind an Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten angepasst.
Die Produkte sind für den harten Verschleiß in Bildungsumgebungen geeignet.

Alle unsere Wickeltischmatratzen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht mit verschweißten Kanten, damit keine Flüssigkeiten in den Kern eindringen und Bakterienwachstum erzeugen können. Dadurch lässt es sich leicht reinigen und desinfizieren.

Die Badewanne hat eine gute Größe, um als Badewanne für Neugeborene zu fungieren.
Häufig in Geburtshilfe- und Neugeborenenstationen.

Der Tisch kann nach Bedarf angepasst werden.
Auch andere Farben auf Anfrage.

Die einzigartige Struktur des Materials DuPont Corian macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Wickeltische im öffentlichen Gesundheitswesen.

  • Für öffentliche Umgebungen ist die porenfreie Oberfläche von Corian perfekt, da sie leicht zu reinigen und zu erneuern ist.
  • Corian ist beständig gegen übliche Flecken wie zum Beispiel Blut, Betadine und Enzianviolett.
  • LGA-zertifizierte Hygieneeigenschaften (Stabilität gegen Bakterien und Pilze gemäß der europäischen Norm DIN EN ISO 846).
  • Corian ist in vielen leuchtenden, schönen Farben erhältlich, die dazu beitragen, die frühe Entwicklung von Kindern in der Neugeborenen- und Kinderstation zu fördern.
Funktionen und Vorteile
  • Wickeltisch aus nahtlosem Dupont Corian mit Matratze und Badewanne auf der linken Seite
  • Elektrisch verstellbar 75 - 115 cm über dem Boden
  • Freistehend mit verstellbaren Füßen
  • Einfach zu bedienende Tischsteuerung
  • Elektronische Komponenten zugelassen nach EN 60601-1 für medizintechnische Produkte
Standard Ausrüstung

- Matratze (BxTxT) 576x676x30 mm
- Tabellenkontrolle
- Mischer und Schläuche

Kundenspezifische Möglichkeiten
- Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

Spezifikation
  • Sarghöjd
    70 mm

    Bredd
    1400 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    750 - 1150 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 600x670x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    Badbalja: (BxD) 670x450 mm, 160 mm låddjup. Pop-up ventil



    Garanti
    2 år

    CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkca460
  • ProduktfamilieSkötbord
  • ProduktgruppeVård & Omsorg
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialFeste Oberfläche
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit