Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARE 346 Duschvagn - 140/180x70 cm
CARE 346 Duschvagn - 140/180x70 cm
    Constella

    CARE 346 Duschvagn - 140/180x70 cm

    Google-Übersetzung,

    Der elektrisch verstellbare Duschwagen 346 von Constella ist eine hervorragende Hilfe beim Duschen von Patienten im Liegen.

    Es ermöglicht dem Pflegepersonal, den Patienten ohne manuelles Heben vom Bett zur Dusche und zurück zu transportieren, wodurch das Risiko von Rückenverletzungen verringert wird. Der Trolley lässt sich einfach auf eine angenehme Arbeitshöhe einstellen.

    In engen Passagen klappen die Seitengitter nach innen, um den Duschwagen schmaler zu machen.

    Elektronische Komponenten erfüllen die Anforderungen der Norm EN 60601-1 Elektrogeräte für medizinische Zwecke.

    Funktionen und Vorteile
    • Stabile Konstruktion
    • Freiraum für Personenlifter unter dem Duschwagen
    • Wickeltischplatte aus Kompaktlaminat mit Matratze
    • Elektrisch verstellbar 56,7 - 96,7 cm über dem Boden
    • Freistehend mit feststellbaren Rädern
    • Einfach zu bedienende Handbedienung mit Spiralkabel
    • Falttore rund um den gesamten Wagen
    • Batteriebetrieb
    • Elektronische Komponenten zugelassen nach EN 60601-1 für medizintechnische Produkte
    • IPX6
    • Pulverbeschichteter Edelstahl
    Standard Ausrüstung

    - Vollverschweißte Duschwagenmatratze
    - 4 Falttore mit Verriegelungsfunktion
    - Handbedienung mit Spiralkabel
    - Ablaufschlauch
    - Batteriebetrieb

    Spezifikation
    • Sarghöjd
      200 mm

      Bredd
      1400 / 1800 mm

      Djup
      700 mm

      Montering
      Fristående

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll

      Höjdinställning

      567 - 967 mm



      Hastighet
      18 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      200 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Materialspecifikation

      Skötbordsskiva: 12 mm vit kompaktlaminat med svart kärna
      Plåtdelar: Pulverlackerad rostfri plåt - Grå RAL 9006
      Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
      Madrass: (BxDxH) 1400/1800x700x30 mm. Helsvetsad med tätt ytskikt
      Batteribox: Med batteridrift behövs inte kontinuerlig anslutning till ström. Batteriboxen monteras mellan styrbox och Kapacitet: 1,3 Ah 24V Storlek: (BxDxH) 106x138x68 mm



      VVS anslutningar
      Flexibel avloppsslang, långd=1200 mm med ytterdiameter 46 mm

      Garanti
      2 år

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermca739
    • ProduktfamilieSkötbord
    • ProduktgruppeVård & Omsorg
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit