Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo 809 XACT Beam LED Track
Halo 809 XACT Beam LED Track
Halo 809 XACT Beam LED Track

    Halo 809 XACT Beam LED Track

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die HALO 809 XACT Beam LED-Serie bringt die Schienenbeleuchtung auf ein ganz neues Leistungsniveau. Der 809-Spur-Kopf wird mit einer haltbaren Konstruktion aus Aluminiumdruckguss und einem minimalistischen Mittelschaft hergestellt, der in mattschwarz, mattweiß und mattem Metallic-Silber erhältlich ist. Diese Serie mit 3 Zoll Durchmesser bietet 2 Lumenpakete mit 1600 und 2500 Lumen mit hoher Effizienz von bis zu 39000 Candela Mittelstrahlkerzenleistung. Die Serie ist in einer breiten Palette von fünf leistungsstarken XACT-Beamoptiken mit Abstrahlwinkeln von 12o Spot bis 36o Wide Flood und außergewöhnlicher Farbwiedergabe mit 90 CRI und 4 verschiedenen Farbtemperaturen von 2700K bis 4000K erhältlich. Die Serie bietet ein Barndoor-Zubehör.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomercial-track_cooper_halo_809-XACT-Beam
    • ProduktfamilieSpots and Tracklight Specialties
    • ProduktgruppeHalo™ Commercial Track
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA