Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack

    WaveLinx CAT Emergency Switchpack

    Google-Übersetzung,
    Das CAT Emergency Dimming Switchpack (ESP-C-010-Z1) ist ein Lichtsteuergerät zur Steuerung von Lasten, die über einen Notstromkreis versorgt werden. Jede Einheit besteht aus einem 120-277 VAC 20A Rastrelais zum Ein-/Ausschalten von LED- und Nicht-LED-Lasten und einer kontinuierlichen 0-10 V Dimmsteuerung zum Dimmen/Erhöhen der Lichtstärke von Leuchten. Das CAT Emergency Dimming Switchpack wird in Verbindung mit dem Standard-CAT-Dimming Switchpack zur Steuerung der Beleuchtung in einem Raum verwendet. Das CAT Emergency Dimming Switchpack ist mit zwei RJ 45-Anschlüssen ausgestattet, um die Einheit über Standard-CAT5-Kabel unter Verwendung des WaveLinx CAT-Protokolls mit anderen CAT-Geräten zu verbinden. Die Einheit verfügt über einen verlängerten Anschlussnippel, der es ermöglicht, sie entweder direkt durch eine 1/2""-Aussparung in eine Anschlussdose oder in eine benachbarte Dose zu befestigen, um bestimmte lokale Vorschriften in Deckenhohlräumen zu erfüllen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooper-controls-cat-esp-c-010-z1
    • ProduktfamilieControls
    • ProduktgruppeWaveLinx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit