Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Greengate ONW-D-1001-MV-N - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Neutral Required)

Greengate ONW-D-1001-MV-N - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Neutral Required)

Google-Übersetzung,
Der Dual-Technology-Wandschalter mit einstufigem Anwesenheitssensor ist eine bewegungsempfindliche Lichtsteuerung und ein herkömmlicher Wandschalter in einem und sorgt für Energieeinsparungen und Komfort. Der ONW-D-1001-MV-N kombiniert Ultraschall- und Passiv-Infrarot-Sensortechnologie (PIR), um die Anwesenheit im Raum zu überwachen und so maximale Energieeinsparungen zu erzielen. Er gewährleistet höchste Empfindlichkeit und Reichweite für anspruchsvolle Anwendungen ohne die Gefahr von Fehlauslösungen. Der Sensor verfügt über eine selbstadaptive Technologie, die Empfindlichkeit und Zeitverzögerung kontinuierlich in Echtzeit anpasst und so das Energiesparpotenzial der jeweiligen Anwendung maximiert. Das EcoMeter zeigt den Energieverbrauch optisch an, sensibilisiert den Endnutzer und erinnert ihn daran, seine Beleuchtung selbst zu steuern und so Energieeinsparungen zu maximieren.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooper-controls-onw-d-1001-mv-n
  • ProduktfamilieGreengate
  • ProduktgruppeControls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit