Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)

    Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)

    Google-Übersetzung,

    LumaSport 8 wurde für die unterschiedlichen Anforderungen neuer und nachgerüsteter Anwendungen in K-12-, kommunalen und Freizeiteinrichtungen entwickelt und ist der beste LED-Ersatz für ein 1500-Watt-Metallhalogenid-Sportbeleuchtungssystem. Die Leuchte LUMASPORT 8 kombiniert austauschbare modulare Stromversorgung, Steuerungen und einfach zu installierende Montageoptionen, um die optimale Beleuchtungssystemlösung für jede einzigartige Sportbeleuchtungsanwendung im Innen- und Außenbereich mit branchenführender Zuverlässigkeit zu bieten.

    Spezifikation
      • 48,000 - 105,000 lumen output options
      • Glare and cutoff control via Hybrid Reflector and TIR Optical System
      • Reduce install time with pre-aimable two-piece assembly
      • Virtually eliminate maintenance with power redundancy
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • The best LED replacement for a 1500 watt metal halide sports lighting system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Local-YokeMount
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeEphesus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA