Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites ACE Circular Exit

Sure-Lites ACE Circular Exit

Google-Übersetzung,
Die ACE Circular Exit-Serie ist ein druckgegossenes Aluminiumprodukt in architektonischer Qualität, das dem UL 924-Code entspricht. Die Version mit eigener Stromversorgung funktioniert bei einem Stromausfall mindestens 90 Minuten lang. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein zum Patent angemeldeter kreisförmiger Formfaktor, eine LED-Quelle mit rotem oder grünem Ausgang, eine wartungsfreie Nickel-Cadmium-Batterie, universelle Montage sowie eine 5-jährige Produkt- und 7-jährige anteilige Batteriegarantie. Zu den Lagerfarben gehören Weiß, Schwarz und Silber mit schwarzem Rand. Die Serie wird standardmäßig mit arbeitssparender Selbstdiagnose geliefert und ist mit einer 2-Kreis-Option oder als spezielle Beschilderung erhältlich. Die Farbe und das Muster der Frontplatte können sowohl für Ausgangs- als auch für Beschilderungsanwendungen angegeben werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-ace-circular-exit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 15
  • OmniClassTitelExit Illuminated Signs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit