Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top

    Invue Arbor Post Top

    Google-Übersetzung,
    Der Invue Arbor-Pfostenaufsatz bringt architektonischen Stil in Bereiche, Baustellen und Anwendungen im Fußgängermaßstab. Sein tagesförmiges Erscheinungsbild bringt einen gewünschten organischen Look in die urbane Umgebung. Die WaveStream-LED-Optik bietet ein gleichmäßiges, pixelfreies Bild, das Blendung bewältigt und gleichzeitig ein hohes Maß an Sichtbarkeit bietet.
    Spezifikation
      • Low copper content two piece aluminum housing
      • WaveStream LED optics
      • Type II, III and IV asymmetric and type V symmetric NEMA distributions
      • Up to 105 Lms/W
      • 4000K @ 70 CRI standard, 3000K @70 CRI and 80 CRI optional
      • IP66 rated housing
      • 3G vibration rated (post top) and 1.5G (single/twin pole accessories)
      • Wall mount accessories available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-arb-arbor-post-top
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeArbor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA