Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Invue Arbor Wall Sconce

Invue Arbor Wall Sconce

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Arbor-Wandleuchte kann zusammen mit den Arbor-Pfostenaufsatz- und Pollerleuchten installiert werden, um einen einzigartigen koordinierten Look zu bieten, der jede architektonische oder Fußgängerumgebung aufwertet. WaveStream™-Optik eliminiert das LED-Pixelbild und reduziert sichtbare Blendung, wodurch ein hohes Maß an Sichtbarkeit erreicht wird. Der optische Wellenleiter wird aus präzisionsspritzgegossenem Acryl für ein Höchstmaß an Blendschutz und Sehkomfort hergestellt. Eine asymmetrische Verteilung ist verfügbar und wird standardmäßig in 4000 K (+/- 275 K) CCT oder optional 3000 K mit mindestens 80 CRI angeboten. Die dreiteilige, IP66-zertifizierte, kupferarme Oberseite aus Aluminiumguss behält die Festigkeit und Präzision bei und sorgt für: schnelle Wärmeableitung, Vandalismusbeständigkeit und überlegene Tagesform. Externe Hardware und Gussnähte sind minimiert, um das Erscheinungsbild zu verbessern.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-arbor-wall-sconce
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeArbor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Costa Rica
Dominikanische Republik
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
USA